Sistemas inteligentes de monitorización del estado de los cables de datos, de medición y de bus
Reduzca drásticamente los costes de los tiempos de inactividad de los cables sometidos a grandes esfuerzos con i.Sense CF.D1
El nuevo método de medición, independiente del protocolo, determina las propiedades de transmisión de datos de los cables durante su funcionamiento mediante tecnología de alta frecuencia. Esto elimina la necesidad de utilizar conductores adicionales. La nueva generación puede incluso realizar la monitorización de los cables completamente sin contacto.
Por lo tanto, cualquier indicio de deterioro de las propiedades de transmisión puede tomarse como un indicador de que el cable deberá sustituirse pronto. Esta monitorización inteligente del estado de todo el cable en movimiento, incluidos los conectores, también evita los tiempos de inactividad del equipo.
Monitorización inteligente de todo el cable, incluidos los conectores
Incremento de la vida útil máxima
Integración en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
▼ Reducción de costes
No se necesitan cables de medición adicionales
El diseño sin contacto permite un rápido reequipamiento
Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación
Los componentes del sistema i.Sense CF.D
Introducción de datos - Evaluación de los datos - Visualización de los datos
Sensores
El nuevo método de medición capta las características de transmisión de datos de los cables durante el funcionamiento utilizando altas frecuencias y elimina la necesidad de usar conductores adicionales. Para ello, se coloca un sensor de paso en cada extremo del cable Ethernet que se desea controlar. El sensor es tan pequeño que puede añadirse posteriormente.
Los datos del sensor pueden ser procesados por el módulo i.Cee:plus durante el funcionamiento. De este modo, cualquier deterioro de las propiedades y/o de la velocidad de transmisión del cable de bus puede considerarse un indicador de que pronto habrá que cambiar el cable. Esta monitorización inteligente del estado de todo el cable en movimiento, incluidos los conectores, evita el tiempo de inactividad del equipo.
El panel de control muestra una visión directa de la vida útil restante de los componentes equipados con smart plastics. El estado actual del sistema inteligente de cadena portacables también se indica mediante un código de colores del semáforo. De este modo, el operador del equipo tiene una imagen clara del estado del sistema y puede planificar los futuros intervalos de mantenimiento de forma predictiva.
«La máquina trabaja con índices de carrera realmente altos en un espacio de instalación relativamente corto, por lo que necesitábamos cables con una gran resistencia a la flexión. También teníamos que encontrar un sistema de aviso predictivo para evitar una posible y costosa avería en esta máquina de alto rendimiento».
Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.
Otras soluciones inteligentes para la monitorización de los cables
La monitorización de las condiciones (i.Sense) con los cables chainflex® no requiere ningún módulo adicional. El sistema puede utilizarse sin software adicional durante la integración y la conexión en red. En este caso, los cables proporcionan tres tipos de control de estado.
Medición de la fuerza de empuje y tracción del cable (CF.P)
Medición de las propiedades eléctricas de los cables (CF.Q)
¿Cómo funciona el mantenimiento predictivo de igus?
La integración inteligente de los distintos componentes es esencial para proporcionar una base sólida a los conceptos de mantenimiento predictivo. Este tipo de mantenimiento en igus se ofrece bajo el nombre de «i.Cee».
El elemento central de este concepto es el software i.Cee. En combinación con los sensores de una cadena portacables, un cojinete o un módulo lineal, este software convierte los productos estándar en productos inteligentes. Esta adición le permite determinar la vida útil máxima de su producto igus y el sistema i.Cee también le indica el momento óptimo para el mantenimiento. Los algoritmos adaptan la vida útil y el tiempo de mantenimiento al uso. Con el software que proporcionamos, unos pocos sensores y el nuevo módulo de comunicación i.Cee:plus II, los productos estándar disponibles en el almacén se transforman de inmediato en cadenas portacables o cojinetes inteligentes.
¿Qué son los smart plastics de igus®? ¿Qué es la Industria 4.0? En el blog de igus encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes:
Este breve documento técnico le ofrece una visión general de todas las actividades de igus en el ámbito de la Industria 4.0 y el internet de las cosas (IoT).