... Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.
Mejorar la tecnología, reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Los inmensos retos que plantea la actual pandemia nos exigen aún más.
Descubra aquí todas las novedades 2022 para smart plastics, como el nuevo sensor de vida útil i.Sense EC.W y el primer sistema de mantenimiento predictivo para salas blancas.
Detecta parámetros como la aceleración, la velocidad, la temperatura y los ciclos de funcionamento
Proporciona información para calcular el tiempo de funcionamiento mínimo sin fallos
EC.I
Monitorización del desgaste sin fricción para cadenas portacables
Integrado en el eslabón, el componente de la cadena sometido al mayor esfuerzo mecánico
Mide el desgaste sin fricción de la conexión perno/agujero en forma de porcentaje
Envía una señal cuando se alcanza el límite definido
Cadenas portacables inteligentes
Por fin disponible para robots multieje e industriales...
... i.Sense TR.B para la monitorización inteligente de roturas
Hace tiempo que los robots son indispensables en muchos ámbitos de la fabricación industrial, como la soldadura bb, la pintura o el paletizado, y cada vez son más dinámicos. Una cadena portacables 3D flexible como la triflex® R de igus® permite guiar los cables del robot de forma segura. Para detectar a tiempo posibles roturas de la cadena debidas a cargas extremas y evitar averías imprevistas de la máquina, igus ha desarrollado i.Sense TR.B, el primer sistema de monitorización de roturas del mundo para cadenas portacables con movimientos en 3D.
Configure rápidamente los sistemas de cadenas portacables inteligentes. Modelos CAD para todos los componentes inteligentes.
Los sistemas inteligentes de cadena portacables igus® ya se utilizan en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, donde funcionan de forma fiable, ya sea en máquinas expendedoras de bebidas, máquinas CNC o acerías. Permiten implementar recorridos autosoportados y grandes distancias para los sectores más variados.
Visión de 360° del laboratorio de pruebas de igus®
Descubra todas las configuraciones de prueba de smart plastics simplemente moviendo el ratón por la pantalla.
Soluciones inteligentes con cables chainflex®
La monitorización de condiciones (i.Sense) con cables chainflex® no requiere ningún módulo extra. El sistema puede integrarse y conectarse en red sin necesidad de un software adicional. Existen tres opciones para la monitorización del estado de los cables:
Medición de la fuerza de empuje y tracción del cable (CF.P)
Medición de las propiedades eléctricas de los cables (CF.Q)
Medición de la calidad de la transmisión (CF.D)
Sensores para cables chainflex®
CF.P
Monitorización de condiciones
Mide las fuerzas de tracción que actúan sobre los cables
Si hay un fallo, se informa a través del contacto cerrado y una notificación a la máquina