Cadenas portacables de tamaño mediano para cargas medias

Este tipo de cadenas se tratan de la solución estándar para la ingeniería mecánica a nivel mundial. La cadena portacables se ha desarrollado especialmente para todo tipo de aplicaciones con cargas medias. Además de la probada cadena portacables E2/000 all-rounder, hemos desarrollado la siguiente generación E2.1 tras muchos años de mejoras continuas:
mayor capacidad de llenado, más silenciosa, más estable y más duradera.
 
Áreas típicas de aplicación: manipulación de materiales, máquinas de construcción, máquinas para el procesado de plástico, etc.
Cadena portacables

E2.1

E2.1

Silenciosa, más resistente y rápida de llenar

  • Altura interior: de 26 a 48 mm
  • Disponible en dos versiones:
    • Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
    • Apertura por presión a lo largo del radio interior por ambos lados
  • La serie estándar para aplicaciones con cargas medias
  • Hasta 10 dB(A) más silenciosa que la E2/000
  • Relación peso-tamaño mejorada comparada con series anteriores
  • Montaje hasta un 55 % más rápido que la versión anterior
  • Abridor opcional para agilizar todavía más la apertura y el cierre de la cadena portacables

E2/000

E2 000

Versátil, para una amplia gama de aplicaciones

  • Altura interior: de 21 a 45 mm
  • Disponible en dos versiones:
    • Apertura por presión a lo largo del radio exterior por ambos lados
    • Apertura por presión a lo largo del radio interior por ambos lados
  • Muy resistente y silenciosa
  • Variedad de opciones: también disponible como tubo y tubo semi cerrado

E2 mini

E2 mini

Pequeña y muy estable

  • Altura interior: de 17 a 41 mm
  • Disponible en tres versiones:
    • Diseño cerrado
    • Apertura por presión a lo largo del radio exterior
    • Apertura por presión a lo largo del radio interior

Protección frente a la suciedad y las virutas

R2.1

Protección fiable ante suciedad y virutas

Muchas series también están disponibles en forma de tubo o tubo semi cerrado
 
Disponemos de una amplia selección de tubos portacables resistentes a las virutas, pero a la vez con tapas abatibles.

Reciclaje de cadenas portacables

chainge

Programa de reciclaje chainge para cadenas portacables

Contribuya a la reducción de los residuos plásticos y a la mejora de los procesos de reciclaje industrial.

10 preguntas + 2 herramientas

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Cable PUR para cadena portacables...¿Sí o No? 🤨

Reducir costes con el PVC modificado

 

En la actualidad existe una inercia al diseño con cable PUR en aplicaciones con cadena portacables. A diario observamos cómo fabricantes de todas las industrias utilizan este cable sin plantearse el por qué o considerar alternativas.

Hoy, nuestro Product Manager chainflex Enrique Gárate nos explica que el PUR no es la única opción válida ni tampoco es siempre la más acertada para nuestra aplicación en cadena portacables.

¿Un anticipo? podría ahorrarse un 42% del coste en cable de su empresa si selecciona el producto adecuado.