Cadenas portacables E2/000 - dos piezas - El estándar E2

La serie E2/000 es la cuarta generación de igus® en éste tamaño. Toda nuestra experiéncia ha sido puesta en esta serie: instalación fácil y versátil, combinada con robustez - alta estabilidad combinada con funcionamiento silencioso, larga vida útil de los cables y varias opciones de montaje. Es la versión estándar de todos los tipos de la Serie E2/000. Ingenieros mecánicos de todo el mundo confían en ésta gama.
E2/000 Sistema de apertura especial, por el lado izquierdo o derecho. La tapa abatible puede girar sobre más de 180° por ambos lados.
E2/000 Versión tubo portacables semicerrado. Completamente cerrado a lo largo del radio exterior. Radio interior con apertura tanto por la derecha como por la izquierda.
E2/000 Fijación segura de los separadores y divisores interiores, aún cuando la Cadena está abierta.

10 preguntas + 2 herramientas

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Altura interior de 21 mm, cadena portacables, medio tubo portacables, tubo portacables

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 1500

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 125 mm
Radio de curvatura R: de 35 a 180 mm
Paso: 33,3 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 1400

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 125 mm
Radio de curvatura R: de 35 a 180 mm
Paso: 33,3 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 1450

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 125 mm
Radio de curvatura R: de 35 a 180 mm
Paso: 33,3 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 1480

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: de 15 a 125 mm
Radio de curvatura R: de 35 a 180 mm
Paso: 33,3 mm

Series EF2.21

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: de 25 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 35 a 180 mm
Paso: 33,3 mm

Altura interior de 25 mm, cadena portacables, medio tubo portacables, tubo portacables

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2500

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: de 25 a 125 mm
Radio de curvatura R: de 55 a 250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2400

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: de 25 a 125 mm
Radio de curvatura R: de 55 a 250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2450

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: de 25 a 125 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2480

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: de 38 a 103 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 250 mm
Paso: 46 mm

Altura interior de 35 mm, cadena portacables, medio tubo portacables, tubo portacables

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2700

Altura interior hi: 35 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 175 mm
Radio de curvatura R: de 63 a 250 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2600

Altura interior hi: 35 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 175 mm
Radio de curvatura R: de 63 a 250 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2650

Altura interior hi: 35 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 175 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 250 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2680

Altura interior hi: 35 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 250 mm
Paso: 56 mm

Altura interior de 45 mm, cadena portacables, medio tubo portacables, tubo portacables

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 3500

Altura interior hi: 45 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 255 mm
Radio de curvatura R: de 75 a 300 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 3400

Altura interior hi: 45 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 255 mm
Radio de curvatura R: de 75 a 300 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Series 3450

Altura interior hi: 45 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 255 mm
Radio de curvatura R: de 150 a 300 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 3480

Altura interior hi: 45 mm
Anchura interior Bi: de 75 a 115 mm
Radio de curvatura R: de 150 a 300 mm
Paso: 67 mm

Altura interior de 24 mm, cadena portacables, paso pequeño para un funcionamiento silencioso y con velocidades elevadas

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 255

Altura interior hi: 24 mm
Anchura interior Bi: 25 mm
Radio de curvatura R: de 55 a 250 mm
Paso: 27,8 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montaje/desmontaje de los eslabones y llenado de tubos portacables.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.


Abrecadenas

Apertura rápida de las cadenas portacables E2/000 con el abrecadenas

E2/000 con travesaños extensores

Sistema de dos partes: la cadena estándar E2 como una variante de la cadena portacables con travesaños extensores


Clasificación IPA
Calificación IPA
Informe IG 1303-640-1, probado 1500.050.038.0 con
v = 0,5/1,0/2,0
ISO clase 2, de acuerdo con el estándar DIN EN ISO 14644-1
Clasificación ESD
Clasificación ESD: versiones eléctricamente conductoras con protección ESD a petición
Clasificación IPA
Clasificación IPA: clasificación de limpieza ISO 3 (DIN 14644-1), a v= 2 m/s, con material estándar igumid G 2500.05.055.0
Clasificación UL94-V2 de inflamabilidad
Clasificación UL94 V0 a petición
Cadenas portacables optimizadas para el ruido
46 dB(A) calculado en el laboratorio de igus®, v = 1,0 m/s autosoportado, p. ej., serie 2600.05.075.0
iF Design
iF Design Award para la serie EF2.21

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días