Los cables de medición suelen denominarse cables de feedback o de encoder y se utilizan para la retroalimentación de la señal del sistema transmisor al convertidor de frecuencia. La información, como la velocidad y la posición angular, que es importante para el uso correcto del accionamiento en la tecnología de automatización, se transmite con alta densidad a través de varias combinaciones de núcleos de señales en el cable, lo que implica una mezcla variopinta de diversas combinaciones de sección transversal, número de conductores y apantallamiento que requieren una protección especial durante el movimiento. Para conseguirlo, se necesitan apantallamientos de pares o revestimientos especiales.
Los recorridos largos y los radios de curvatura pequeños suponen un reto especial, ya que en estos casos actúan fuerzas extremas sobre el cable. Los componentes sensibles del cable hacen que sea importante utilizar materiales especialmente seleccionados y de alta calidad en la fabricación de cables de medición. Los materiales de alta calidad, como el TPE, un revestimiento interior robusto extruido a alta presión para rellenar cavidades, un apantallamiento de tejido especialmente estrecho con alta cobertura y un ángulo de trenzado óptimo son elementos esenciales de un cable de sistema de medición duradero y a prueba de fallos. Su gran importancia radica en que los cables de los sistemas de medición se utilizan allí donde hay movimiento.
Encontrará más información sobre los cables de medición chainflex® aquí.
... pero ¿cómo? En este vídeo podrá conocer la tecnología que permite que los cables funcionen perfectamente en espacios de instalación reducidos y sometidos a grandes esfuerzos. Descúbralo usted mismo.