Número de prueba: | 5034 |
Tipo de cable: | CF29.25.15.02.01.D |
Tipo de cable: | TPE sin halógenos |
Radio de curvatura: | 100 mm (factor 7,2 x d) |
Vida útil: | 45 millones de ciclos |
La gama de cables CF29.D se utiliza a menudo en los transelevadores. Más concretamente, en el mecanismo de elevación del mástil. Los componentes utilizados tienen que hacer frente a una gran dinámica y a un entorno frío. Deben soportar temperaturas extremadamente bajas durante mucho tiempo, por ejemplo, en cámaras frigoríficas.
La prueba demostró que la vida útil esperada del cable de servo CF29.25.15.02.01.D es de 45 millones de ciclos y que temperaturas tan bajas como -35 °C no suponen ningún problema.