Guía de inspiración con 15 casos de clientes
Durante más de 35 años, los cojinetes plásticos iglidur® han sido la alternativa técnica y económica más ventajosa a los cojinetes metálicos. Ahora se han mejorado añadiendo refuerzos y lubricantes sólidos, y están disponibles para cualquier tipo de requisito y aplicación. Además, reducen las tareas de mantenimiento y contribuyen a mejoras técnicas.
Los cojinetes fabricados en plásticos de alto rendimiento se distinguen por:
Jon Mentxaka, Product Manager iglidur®
jmentxaka@igus.net☎ +34 647 488 250
Los cojinetes TX1 y TX2 de igus reemplazan a los cojinetes metálicos en las aplicaciones más exigentes. Resistentes hasta 200 MPa y sin necesidad de lubricación, suponen un gran ahorro y mejoran técnicamente frente al bronce.
El testaje de los cojinetes de fibras reforzadas, gama TX de igus, ha demostrado la resistencia de nuestros cojinetes en aplicaciones con cargas elevadas. Sus ventajas técnicas, junto con el ahorro económico los convierten en la solución más recomendable.
Información sobre TX1 Solicite muestras para pruebas¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.
Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.
Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox
100 % resistentes a la corrosión
Larga vida útil y bajos coeficientes de fricción con cualquier movimiento
Resistentes a entornos exigentes
Aptos para altas temperaturas
De conformidad con la directiva RoHs
Resistencia a la suciedad
Alta amortiguación de las vibraciones
Peso ligero
Excelente relación calidad-precio