Palancas de transferencia de fuerza
2Cargar
3Organismo de control
Parámetros | Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cojinete | iglidur® P210 | iglidur® Q | iglidur® Q2 | Cojinetes de agujas | Cojinetes de agujas | |
Eje | Eje del cliente (nitrurado) | Eje del cliente (nitrurado) | Eje del cliente (nitrurado) | Eje del cliente (nitrurado) | Eje del cliente (nitrurado) | |
Cargar | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | |
Tipo de movimiento | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante | |
Ángulo de oscilación | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
Velocidad | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | |
Lubricación | No | No | No | No | OKS 400 (una vez) | |
Número de ciclo objetivo | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |