Cojinete de fricción, iglidur® H370, imperial - H370SI

Vida útil extremadamente larga bajo el agua y alta resistencia a los productos químicos

Cojinete de fricción, iglidur® H370, imperial - H370SI
Cojinete de fricción, iglidur® H370, imperial - H370SI drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® H370, imperial - H370SI
Cojinete de fricción, iglidur® H370, imperial - H370SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: H370SI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
  • Apto para velocidades extremadamente altas
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Muy poca absorción de humedad
  • Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los químicos
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Conductor de electricidad
iglidur® H370 | Máxima vida útil en aplicaciones sumergidas y elevada resistencia a los productos químicos
Para las aplicaciones sumergidas en agua, iglidur® H370 es la solución ideal. Los cojinetes absorben cargas extremadamente elevadas, son resistentes a los productos químicos y pueden utilizarse a temperaturas de hasta +200 °C.

Aplicaciones típicas

Tecnología de fluidos
Offshore
Construcción naval
Maquinaria pesada / Construcción de plantas
Industria del embalaje

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones sumergidas
  • Cuando se requiere resistencia a altas temperaturas
  • Cuando se requiere una elevada carga mecánica y resistencia al desgaste
  • Alta resistencia a los agentes químicos
¿Cuándo no utilizarlo?
 
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se establece después de haber sido presionado en el orificio de montaje con la tolerancia correspondiente. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. Se evitan los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos