Cojinete de fricción, iglidur® M250, imperial - M250SI

El versátil con robustez y excelente amortiguación de vibraciones

Cojinete de fricción, iglidur® M250, imperial - M250SI
Cojinete de fricción, iglidur® M250, imperial - M250SI drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® M250, imperial - M250SI
Cojinete de fricción, iglidur® M250, imperial - M250SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: MSI-0203-02
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Resistencia extrema a la presión en los bordes
  • Extremadamente resistente a los golpes e impactos
  • Resistencia extrema a la suciedad y al polvo
  • Características de empañamiento según DIN 75201-B

iglidur® M250 | El todoterreno con excelente amortiguación de vibraciones

El material autolubricante iglidur® M250 se caracteriza especialmente por su resistencia a los impactos, amortiguación de las vibraciones y resistencia al desgaste. Rinde especialmente bien en situaciones de estrés en las que se requiere una función de amortiguación de vibraciones, por ejemplo, en equipos deportivos y máquinas de embalaje. Como también es resistente a la suciedad, puede utilizarse en maquinaria agrícola y equipos de jardinería.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería agrícola
  • Ingeniería mecánica
  • Mobiliario y diseño industrial
  • Industria textil

¿Cuándo utilizarlo?

  • Cuando el material está expuesto a mucha suciedad
  • Para una excelente amortiguación de las vibraciones
  • A velocidades bajas y medias
  • Cuando se requiere un reprocesado mecánico
  • Insensible a la presión en los bordes
  • Alta resistencia a los impactos
  • Espesores de pared gruesos según DIN 1850

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Para aplicaciones en zonas húmedas
  • Si se requiere una precisión muy alta
  • Para ejes muy lisos
  • Cuando se requiere un material económico con la máxima resistencia al desgaste
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos