1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ZSI-0203-03
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoLas piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente bajo cargas pesadas
- Gran resistencia térmica
- Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas - Resistente al desgaste y a los impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de construcción
Industria del vidrio
Aviación
Máquinas-herramienta
Industria textil
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación a presión segura del cojinete. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
- Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
- Gran resistencia térmica
- Para cargas extremas
- Para altas velocidades superficiales
- Resistencia a cargas en los bordes
- Libres de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible en stock
ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de construcción
Industria del vidrio
Aviación
Máquinas-herramienta
Industria textil
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación a presión segura del cojinete. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?