1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GSI-0203-03
- Material: iglidur® G
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelentes coeficientes de fricción
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia extrema a la suciedad y al polvo
- Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
- Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
- Características de empañamiento según DIN 75201-B
iglidur® G | El todoterreno
iglidur® G cubre la más amplia gama de requisitos diferentes. Por ello, el material se describe acertadamente como un todoterreno. Se recomienda para aplicaciones con cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatleta entre los materiales iglidur®. Extraordinariamente bueno en todas las disciplinas técnicas y, sobre todo, el clásico todoterreno en la suma de las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.
Áreas de aplicación típicas
- Ingeniería agrícola
- Automoción
- Maquinaria de construcción
- Ingeniería mecánica
- Deporte, fitness y rehabilitación
¿Cuándo utilizarlo?
- Si se necesita un material polivalente económico
- Para velocidades de superficie bajas a medias
- Si el material debe ser adecuado para diferentes ejes
- Para aplicaciones con movimientos pivotantes y de rotación
¿Cuándo no utilizarlo?
- Si se requiere un reprocesado mecánico
- En caso de que se necesite la máxima resistencia al desgaste
- Cuando se precisa una resistencia química universal
- Si las temperaturas son continuamente superiores a 130 °C
- Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?