Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

E2 R100 - Tubo portacables de dos piezas - Protección contra virutas- Tapas abatibles

Desde que igus introdujo el primer tubo portacables con sistema de apertura (que consistía en dos piezas) a mediados de la década de 1980, la gama de productos se ha complementado con muchas piezas adicionales y mejoras. Los tubos portacables pueden utilizarse en zonas donde hay virutas calientes, suciedad y polvo producidos por la carpintería, la siderurgia, la producción de celulosa, la fabricación textil, en la agricultura, las centrales eléctricas de carbón y muchas otras condiciones ambientales adversas. Decídase por la alternativa económica de la serie R100 para aplicaciones con velocidades bajas y medias.
Solicitar una muestra gratuita de E2 R100

Altura interior de 21 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R117

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: de 20 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 63 a 180 mm
Paso: 30,5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R118

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: de 20 a 100 mm
Radio de curvatura R: de 63 a 180 mm
Paso: 30,5 mm

Altura interior de 40 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R157

Altura interior hi: 40 mm
Anchura interior Bi: de 40 a 200 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R158

Altura interior hi: 40 mm
Anchura interior Bi: de 40 a 200 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 250 mm
Paso: 46 mm

Altura interior de 50 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R167

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 250 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 300 mm
Paso: 58,8 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R168

Altura interior hi: 50 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 250 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 300 mm
Paso: 58,8 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montaje y desmontaje de los tubos portacables.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Protección contra las virutas, tapa móvil

Muy buena protección contra las virutas (incluso de altas temperaturas)

Robusto y estanco

Apertura desde el interior o el exterior: tapa abatible o desmontable, reducción del tiempo de montaje

Ahorro de espacio gracias a una buena relación entre las dimensiones internas y externas

Posibilidad de divisiones internas modulares

Sistema de doble tope para una mayor duración y longitudes autosoportadas

Terminales KMA con opción de fijación por todos lados

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Máquina herramienta

Maquinária para madera

Ingenierias mecánicas en general etc

En cualquier area expuesta a suciedad y virutas


Premio iF Design Award
iF Design Award para las series R117/R118 y R68
Clasificación ESD
Clasificación ESD: con conductividad eléctrica con protección ESD a petición
Clasificación UL94-V2 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V0 a petición
Material igumid HT
Tubos portacables de igumid HT para virutas calientes de hasta 850 °C disponibles a petición

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h