Cambiar idioma :

Una buena sincronización es esencial para el éxito de una grabación o un rodaje. Sin embargo, no sirve de nada si los equipos no funcionan correctamente. Cuando se trata de componentes móviles, ya sean sliders, dollies, grúas para cámaras o ajustes de formato, las cadenas portacables y los cojinetes igus® fabricados con plástico tribológicamente optimizado garantizan la suavidad del funcionamiento. Se caracterizan por ser ligeros, silenciosos y resistentes a la corrosión, y han demostrado su eficacia en equipos de fotografía y vídeo, con una vida útil larga y calculable, una instalación fácil y un mantenimiento innecesario.
Esto es lo que encontrará en esta página:
Los 6 mejores productos ▼
Caja de muestras gratuita ▼
Ámbitos de aplicación: sliders y grúas para cámaras ▼
Casos de éxito ▼
El laboratorio de pruebas igus® ▼
Compruebe la calidad de los módulos lineales drylin® exentos de lubricación con esta caja de muestras totalmente gratuita.

Los sliders o deslizadores de cámara son unos dispositivos muy populares para conseguir imágenes fluidas, ya sea para tomas lentas de productos, secuencias time-lapse, rodajes en estudio o movimientos rápidos de cámara en carreras deportivas. Nuestra gama de productos incluye componentes que le convencerán por su suavidad de funcionamiento, bajo peso y ausencia de mantenimiento, tanto para uso privado como profesional:
garantizan un guiado fiable de los cables.


Las grúas son una herramienta indispensable para mover cámaras en tres dimensiones, tanto para cine como para televisión. Nuestros productos ligeros y sin mantenimiento se utilizan en muchas aplicaciones, sobre todo en grandes modelos telescópicos que se desplazan horizontalmente.
Los productos igus® se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio, el mayor laboratorio del sector. Aquí probamos las propiedades tribológicas de diferentes combinaciones de materiales, la interacción de los módulos, la generación de ruido y el comportamiento frente a alta aceleración. A continuación, los resultados se introducen en nuestras herramientas de cálculo de la vida útil, lo que nos permite realizar estimaciones precisas sobre la durabilidad.
A petición, también realizamos pruebas para comprobar el uso de nuestros productos en las condiciones específicas de los clientes.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h