twisterband: movimientos rotatorios en espacios muy pequeños

Compacta, modular, económica y con movimientos rotatorios de hasta 7.000°*

Resumen de tamaños

Resumen de tamaños de la twisterband
Resumen de tamaños de la twisterband

Cálculo: el número de eslabones depende del ángulo de rotación

  • Ejemplo: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Ejemplo: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Ejemplo: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Ejemplo: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Resultado: XX ≈ 13 bandas

Instrucciones de instalación

Ejemplos de aplicaciones

Laboratorio de pruebas

Especificaciones especiales de la twisterband

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Aún más estable
  • Vida útil aún mayor
  • Movimientos giratorios en los espacios más reducidos hasta 7.000 grados*.
  • máx. Velocidad de rotación 180°/s
  • Guiado de cables eléctricos, de fibra óptica y neumáticos en un solo sistema

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos