Cojinetes de pedestal igubal

sin lubricación, ligero y versátil

rodamiento de pie con anillo de fijación

Ventajas de los cojinetes de pedestal igubal

  • sin lubricación
  • funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con cargas cambiantes
  • Compensación de desalineaciones
  • Compensación de cargas en los bordes
  • Sin corrosión
  • Resistente a productos químicos
  • Alta capacidad de amortiguación
  • Para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
  • Peso muy reducido
  • Gran capacidad de carga radial
  • Puede utilizarse en medios
  • Ahorro de espacio
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculable

Qué encontrará en esta página

    Campos de aplicación

    Montaje

    Tolerancias

    gama de productos

    ¿Cuándo utilizarlos?

    • Cuando se desea resistencia química
    • Cuando se necesita una alternativa económica
    • Cuando se necesitan rodamientos resistentes a la suciedad
    • Cuando es necesario compensar desalineaciones
    • Cuando se requieren componentes completamente partidos

    ¿Cuándo no debo utilizarlos?

    • Cuando las temperaturas sean superiores a +80 °C
    • Si se requiere un collar de fijación integrado
    • Si se requieren dimensiones superiores a 50 mm
    • Si se van a alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
    Intercambio-rodamiento autoalineable

    Posibilidad de sustitución 1:1

    A los insertos de los rodamientos

    Compatibilidad de los rodamientos oscilantes de inserción

    Guía de sustitución 1:1

    Etapas de desarrollo del cojinete de pedestal igubal

    1998

    KSTM

    "Necesito una solución rentable."

    KSTM

    2005

    ESTM

    "Tengo que realizar cargas más elevadas con mi rodamiento de bloque de almohada."

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "Necesito un rodamiento partido de bloque de almohada."

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "Tengo que almacenar mis seguidores solares sin lubricación."

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "Tengo que absorber fuerzas superiores y me convence igus"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "Necesito un rodamiento de bloque de almohada para un espacio de instalación compacto"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "¿Cómo guardo mis perfiles de rondas?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT/KSQM-GT

    "Tengo un eje cuadrado y poco espacio de instalación"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "He tenido muy buenas experiencias con igus durante años. ¿También aportan algo nuevo?"

    ESQM-2-0

    Más información

    igubal®-tienda

    Tienda

    Ir a la tienda
    Herramienta

    Herramienta

    Al sistema experto igubal
    Knowledge base

    Knowledge base

    Ir a la knowledge base

    Consultas

    Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

    Pedro Alfonso
    Pedro Alfonso

    drytech® New Business

    +34 637 522 896Escribir un correo electrónico

    Consultas y envíos