Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Calhas articuladas e sistemas de calhas articuladas diretamente do fabricante


Loja online de calhas articuladas

Estou familiarizado com as calhas articuladas da igus e conheço as dimensões e os tipos de movimento do meu sistema de fornecimento de energia.
Ir para a loja online de calhas articuladas

Configuração

Conheço as variáveis ambientais da minha aplicação e gostaria de configurar confortavelmente e online a minha calha articulada ou consultar um especialista quanto a um projeto particular.
Ir para os configuradores de calhas articuladas

Energy chains Wiki

Não tenho a certeza de que calha articulada devo escolher para a minha aplicação e preciso de mais informação.
Ir para a área informativa

Tipos de movimento

Conheço o tipo de movimento e necessito do sistema de fornecimento de energia apropriado: movimento horizontal, vertical, circular e espiral, etc.
Ir para os tipos de movimento

Be inspired - Examples from the field

Where are energy chains used? igus energy chains are reliably used in hundreds of thousands of applications worldwide - from beverage vending machines to steel mills. Across the globe, more than 400,000 customers from 50 branches of industry use igus energy chains.
Cranes Machine tools Woodworking industry Material handling Robotics Bulk handling Offshore Explore all applications
Multi-purpose hall at HUNGEXPO

Multi-purpose hall at HUNGEXPO

Energy chains and chainflex special cables for complex installation under the hall floor
BANG slab transport crane

BANG slab transport crane

Energy chains from igus as energy supply for indoor crane under adverse conditions.
All applications

All applications with energy chains

Across the globe, more than 400,000 customers from 50 branches of industry use igus energy chains.

Perguntas frequentes


O que são calhas articuladas?

Energy chains (also referred to as cable carriers, e-chains or cable drag chains) are mechanical machine elements. They are used to guide and protect energy, data and signals that have to withstand the most diverse environmental influences. The decisive fact about cable guides is the symbiosis of the components moving against each other. They include cables, hoses, interior separation elements, strain relief devices and guide troughs.
 
The materials used have to be optimally matched to each other so that maximum operating times and a long service life are achieved. Thanks to energy chains, downtime is avoided wherever energy in the form of electricity, gas, air or fluids is supplied to moving loads.

Calhas articuladas pequenas

Calhas articuladas pequenas Alturas interiores: 5-32 mm

Calhas articuladas médias

Calhas articuladas médias Alturas interiores: 21-48 mm

Calhas articuladas grandes

Calhas articuladas grandes Alturas interiores: 28-350 mm

Para robôs

Calhas articuladas para robôs Diâmetro interior: 12-46,8 mm

Protection against dirt and swarf

Calhas articuladas para proteção contra a sujidade e limalhas Alturas interiores: 10-112 mm

Todas as calhas articuladas e acessórios

Visão geral das calhas articuladas Mais famílias de calhas articuladas

What are the advantages of energy chains?

  • Cable-friendly due to smooth contours
  • Many options in terms of movement and length
  • Lightweight, modular, strong, quiet, easy to open
  • Energy, data, FOCs, oil, and air guided in a single system
  • Configurable online
  • Predictable service life
  • Little easy-to-perform maintenance, easy to install
  • Can be expanded as an intelligent, self-monitoring system with smart plastics
  • Large catalogue of standard items
Porquê escolher as calhas articuladas da igus?

Encomende uma amostra de uma calha articulada

Está interessado numa calha articulada, mas gostaria de a ver primeiro antes de tomar uma decisão final?
Então encomende uma amostra gratuita.
Encomende já a sua amostra da calha articulada gratuita

Portal CAD 3D

Desenhe as calhas articuladas no portal CAD 3D

Projete calhas articuladas mais rapidamente. Modelos CAD da grande variedade dos sistemas. Projeto simplificado de calhas articuladas.

As nossas calhas articuladas já são utilizadas, com fiabilidade em muitas centenas de milhares de aplicações por todo o mundo – desde máquinas automáticas de bebidas e máquinas CNC a siderurgias. É possível realizar sem problemas grandes comprimentos sem suporte e cursos longos nas mais variadas indústrias. Apresentam um desenho modular e fácil de montar. Para além de serem compatíveis e projetadas para diversos fluidos ou raios de curvatura muito reduzidos, as calhas articuladas da igus são apropriadas para pequenos espaços de instalação, bem como para grandes e pesadas mangueiras ou cabos.
Ir para o portal CAD 3D

Monitorização da duração de vida de calhas articuladas

  • New sensors allow measurement of percentage bolt/hole connection abrasion levels
  • Cost reduction through clear measurement of the service life of the product –  avoidance of an early replacement of the e-chain system®
  • Output of service life information and warnings via HMI systems or the local network
  • Transmission of sensor and dynamic data via a newly developed LoRa module 
Integrated service life monitoring with smart plastics

Mais informações sobre calhas articuladas

Catálogo de calhas articuladas

O catálogo de calhas articuladas para download online!

Testadas!

Todos os anos, são realizados 3000 testes de calhas articuladas para assegurar que estas resistem às condições mais difíceis.  

Programa de reciclagem

Peça à igus para reciclar as suas calhas articuladas, independentemente do seu fabricante. Como é que funciona?

Seminário online

Aproveite a experiência dos nossos especialistas e participe nos nossos seminários online sobre os smart plastics.  Interativos ✓ Informativos ✓ Gratuitos ✓

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h