Tubos electrónicos RX: innovadores y extremadamente resistentes a la hinchazón

Tubo portacables RX
  • Se abre a lo largo del radio exterior
  • El contorno exterior liso y curvado evita que se depositen virutas
  • Labios de sellado moldeados "" en todo el contorno
  • Sin aberturas, huecos ni socavaduras
  • La serie RX40 ha superado la prueba IP40 (TÜV Saarland)
  • Separación interior y bandeja de soporte disponibles
  • Unión atornillada/perforada y tope ocultos
  • "Radio de curvatura inverso" versión disponible con radio de curvatura en ambos lados
  • Máquinas herramienta
  • Todas las aplicaciones en la zona de viruta directa
  • Aplicaciones expuestas al polvo y la suciedad
  • Ingeniería mecánica general

gama de productos RX e-tubes

Tubo portacables RX32

RX32

Más información sobre RX30
Tubo de energía RX40

RX40

Acerca del RX40
Tubo portacables RXx48

RX48

Acerca del RX48
Tubo de energía RX56

RX56

Acerca del RX56

gama de productos RX e-tubes Alta temperatura

Tubo portacables RX

Variante HT

RX e-tube variante de alta temperatura

guía de selección de la cadena portacables®

Instrucciones de montaje

Configurar la separación interior

Gráfico RX40
Gráfico RX40
RX40 gráfico 2
RX40 gráfico 2

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos