- Tamaño: NEMA 14 / brida de 35 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 0,18 Nm
- Corriente nominal: 1,20 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
Cambiar idioma :
Ligero y muy potente
Este motor compacto ofrece un par excelente y un elevado régimen de giro. Funciona con precisión, es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza para dispositivos de medición y en automatización industrial. Los motores con husillo pueden instalarse y también adquirirse como componentes individuales. En el caso de un conjunto, los husillos también se pegan al motor con Loctite 648, cuyo endurecimiento tarda 24 horas. Además, todos los motores equipados con husillo se reajustan en una máquina enderezadora para garantizar una buena calidad.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h