- Tamaño: NEMA 23, brida de 56 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de mantenimiento: 2,80 Nm
- Corriente nominal: 4,20 A
- Conexiones del motor: conector Molex con cable de conexión, encoder con conector JST
Cambiar idioma :
El motor paso a paso con el tamaño más conocido
El motor paso a paso más potente cuenta con un par más elevado y unas dimensiones compactas. y compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones de carga media. También ofrecen un funcionamiento preciso y sencillo, y son robustos y económicos. Entre otras aplicaciones, se utiliza en equipos autónomos de bajo coste, así como en máquinas de automatización y ajuste de formato. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. La principal ventaja de esta conexión es que es más económica que un conector métrico. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. ya que el cable del controlador del motor se conecta directamente al encoder.
![]()
Mejora tecnológica:
Reducción de costes:
Testado en el laboratorio de igus®:
Ventaja ecológica:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h