Motor paso a paso drylin® E, cable trenzado con conector JST y encoder, diseño corto, NEMA 24

Estándar
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor paso a paso drylin® E, cable trenzado con conector JST y encoder, diseño corto, NEMA 24
Motor paso a paso drylin® E, cable trenzado con conector JST y encoder, diseño corto, NEMA 24
Motor paso a paso drylin® E, cable trenzado con conector JST y encoder, diseño corto, NEMA 24
Motor paso a paso drylin® E, cable trenzado con conector JST y encoder, diseño corto, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 24, brida de 60 mm
  • Clase de protección: IP40
  • Par de retención: 1,70 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST, encoder con conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos