Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 14

MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 14
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 14
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 14
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 14 / brida de 35 mm
  • Clase de protección: IP40
  • Par de retención: 0,18 Nm
  • Corriente nominal: 1,20 A
  • Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos