Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

chainflex® cable de control CF9

  • Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistente a los refrigerantes
  • Flexibles a bajas temperaturas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 7.6.4.2
Product description
Cable de control chainflex® CF9
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Aplicaciones de máxima exigencia
  • Aplicaciones que necesitan soluciones con una resistencia ilimitada frente al aceite convencional y al bioaceite
  • Aplicaciones interiores y exteriores expuestas a la radiación ultravioleta
  • Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta más de 400 m
  • Sistemas de almacenamiento y recuperación para almacenes automáticos, unidades de mecanizado/máquinas herramienta, tareas de manipulación rápida, salas blancas, inserción de semiconductores, grúas de exterior, aplicaciones con temperaturas bajas
Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles* 5 millones 7.5 millones 10 millones
Temperatura,rpmrpmrpm
desde/hasta [°C][factor x d][factor x d][factor x d]
-35 / -256.87.58.5
-25 / +90567
+90 / +1006.87.58.5
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.

Encuentra otros cables de mando en nuestra tienda online.
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Alto Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 60754 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) Salas blancas
De acuerdo a ISO clase 2, material/cable probado por IPA conforme a estándar ISO 14644-1. CE
Conforme a 2014/35/EU
Datos técnicos
Ejemplos de aplicaciones
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h