Áreas de aplicación Profibus Los cables PROFIBUS se utilizan principalmente en la industria manufacturera y de transformación. Sin embargo, pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Dado que estos cables suelen instalarse de forma permanente en máquinas y equipos, se puede elegir una variante que incluye un conductor sólido y otro conductor flexible compuesto por 7 filamentos.
Sin embargo, para aplicaciones en cadenas portacables deben utilizarse cables PROFIBUS con filamentos finos trenzados. Asimismo, se requiere una
estructura de cable diseñada específicamente para las aplicaciones en las cadenas portacables, con el fin de garantizar la continuidad de la transmisión de datos incluso después de largos años de uso. Por eso, los cables chainflex se han hecho especialmente populares en instalaciones y máquinas como robots, máquinas de embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
Cables igus para aplicaciones PROFIBUS igus ofrece una amplia gama de cables PROFIBUS que incluye 11 tipos de cables PROFIBUS pertenecientes a 8 familias de cables, diseñadas para diferentes ámbitos de uso. Todos los cables chainflex se han desarrollado para el movimiento constante en cadenas portacables. En función de los requisitos, los clientes pueden elegir cables con
revestimiento exterior de PVC, PUR o TPE. Las diversas series de cables de bus proporcionan niveles variables de rendimiento, lo que permite la selección del cable con la vida útil más adecuada para cada campo de aplicación.
Todos los cables chainflex están sujetos a los mismos criterios de calidad, sin importar si pertenecen a la familia CF888 de bajo coste o a la familia CFBUS.LB, diseñada para los requisitos más exigentes y
radios de curvatura extremadamente pequeños. Por lo tanto, igus ofrece una garantía operativa de 36 meses para sus cables chainflex con una vida útil de hasta 10 millones de ciclos.