A continuación le ofrecemos una tabla comparativa con las propiedades y capacidades de cada revestimiento. Utilizamos todos estos revestimientos en nuestros cables flexibles, recuerde que puede encontrarlos en nuestra tienda online filtrando por los requisitos de su aplicación.
Material | Rango temperatura | Contacto con aceite | Radiación UV |
---|---|---|---|
PVC | 5°C a 70°C | Nulo | Baja |
PVC - Modificado | 5°C a 70°C | Nulo | Media |
iguPUR | -20°C a 80°C | Alta | Media |
PUR | -25°C a 80°C | Alta | Media |
TPE | -35°C a 100°C | Alta | Alta |
Para evitar que los cables se dañen hay que tener en cuenta, aparte de la cubierta o revestimiento, otros muchos factores eléctricos y mecánicos. Nuestra guía muestra los 12 factores que influyen en la selección de un cable que dure.
Conocer el entorno de trabajo es esencial para seleccionar el material de revestimiento adecuado. La temperatura y los rayos UV determinarán, entre otros, si es mejor optar por PUR o TPE en el exterior. Consulte la tabla y contáctenos si tiene dudas.
Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.
Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.
¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 36 meses de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.