Solución
Módulo lineal de correa dentada lineal drylin ZLW en el sistema de transporteLos diseñadores mecánicos analizaron el mercado y examinaron las soluciones ofrecidas por varios proveedores. Al final, les convenció el
módulo lineal multifuncional drylin ZLW que les ofrecimos (véanse las imágenes 2 y 3).El eje mide 2 m de largo, 41 cm de ancho y 10 cm de alto, pesa 126 kilos y se entregó listo para instalar.
En la KHS se han instalado un total de cuatro guías, dos de las cuales se utilizan para el guiado paralelo, para formar un sistema compacto. Gracias a estos componentes, los «brazos empujadores» (el del medio para deslizar los barriles hacia la estación y los otros dos para devolverlos a la cinta transportadora central) pueden funcionar en un eje lineal común.
Los carros están dispuestos en dos niveles para adaptar la longitud de la guía a los elevados pares generados por el traslado de los barriles. Su movimiento se lleva a cabo mediante tres correas dentadas situadas en el centro (imagen 4). Los motores están dispuestos de forma compacta en la prolongación del eje de desviación a ambos lados de la unidad.
Cojinetes de fricción iglidur en los ejesTodos los ejes están equipados con
cojinetes de fricción fabricados con materiales iglidur que no requieren lubricación externa, un aspecto importante para que la limpieza y el llenado cumplan las normas de higiene. Un dispositivo de fijación axial de diseño inteligente y fácil de retirar permite sustituir rápidamente los elementos deslizantes de los patines (imagen 5).
Cojinetes lineales drylin en las estaciones de elevaciónLos cojinetes lineales también se utilizan en muchos puntos de la máquina Innokeg AF-C Transversal. Los ejes de las estaciones elevadoras, por ejemplo, están equipados con
casquillos lineales drylin de acero inoxidable (imagen 6).
Monitorización del estado de los cojinetesEn un futuro próximo, KHS también tiene previsto utilizar la
tecnología i.Sense para controlar el desgaste de los cojinetes de fricción como parte del mantenimiento preventivo. Esta tecnología aumenta la disponibilidad de los equipos y su uso por parte del cliente.