Módulos lineales de correa dentada de diseño modular
Nuestros módulos lineales de correa dentada en tamaños 10 y 20 se basan en el sistema modular abierto drylin W, cuya modularidad permite un ajuste flexible de la anchura. Los innovadores cojinetes de la serie drylin W permiten una sustitución rápida de los elementos de deslizamiento directamente en el eje. No es necesario desmontar el carro y el intercambio se puede hacer en unos pocos y simples pasos.
Ventajas:
Sistema modular disponible en 3 anchuras (120/160/200 mm)
Larga vida útil gracias a los elementos de deslizamiento hechos de iglidur J200
La alineación correcta del motor para el módulo lineal
En las instrucciones encontrará la disposición correcta de las conexiones eléctricas, garantizando que la conexión del motor, encoder o freno al módulo lineal de correa dentada se realice de la manera más adecuada. Establecemos la alineación en grados (observando el motor desde la parte posterior).