Los ambientes médicos requieren componentes que cumplan los criterios de higiene más estrictos. Este es el caso de los cojinetes de fricción libres de lubricación y resistentes a la corrosión, así como de los sistemas de suministro de energía fabricados con polímeros especiales. Los cojinetes plásticos se utilizan en robots de rayos X, equipos de laboratorio, sillas para pacientes y tratamientos, camas de hospital, protésis, etc. Las cadenas portacables libres de mantenimiento se utilizan para proteger y guiar los cables en equipos para quirófanos, sistemas de rehabilitación y equipos de diagnóstico por imagen. Nuestros componentes son compatibles con las salas blancas, resistentes a los productos químicos y silenciosos, para satisfacer las más altas exigencias del mundo médico.
Nuestras novedades 2020 para la tecnología médica
Mejore su tecnología y reduzca los costes con los nuevos modelos de cadenas portacables y los sistemas de monitorización de condiciones i.sense, todos ellos adaptados a las exigencias de la tecnología médica.
Encontrará más información sobre estas novedades y muchas más en nuestro stand de la feria virtual de 400 m 22. Puede explorarlo virtualmente por su cuenta o con uno de nuestros expertos del sector. Concierte una cita para una visita virtual con asesoramiento personalizado.
Novedad 10/2020 Cojinetes de fricción para altas temperaturas
Novedad 10/2020Separador que mide la abrasión con alimentación solar
Novedad 10/2020 Manipulación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas
▲ Mejora tecnológica: Sin lubricación ni mantenimiento para zonas sensibles a la higiene
▼Reducción de costes: Hasta un 25% menos de desgaste y un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca
Debido a la urgente necesidad de respiradores en todo el mundo y al desarrollo de nuevas soluciones para los insufladores automáticos, igus proporciona rápidamente muestras gratuitas, componentes y asistencia.
¿Tiene alguna pregunta sobre la tecnología y el funcionamiento de estas aplicaciones? Nuestros especialistas están a su disposición para ayudarle.
Mecanismos de ajuste para bastidores y actuadores hidráulicos y eléctricos para sistemas de ajuste.
Equipos dentales de rayos X, superficies de almacenamiento y soportes de dispositivos, y movimientos de unidades de tratamiento.
Lámparas, soportes móviles, sistemas de comodidad para sillas y dispositivos móviles o fijos para pruebas oculares.
Las cadenas portacables de la gama twisterchain se utilizan en los robots de rayos X de Buck Engineering & Consulting GmbH. Las cadenas portacables permiten un guiado seguro y fiable de los cables con movimientos giratorios de hasta 540°.
Los cojinetes de iglidur® G son extremadamente robustos y soportan los frecuentes ajustes de la cama sin ningún problema. La composición del material utilizado hace innecesaria la lubricación y el mantenimiento, y los cojinetes no se oxidan.
Los cojinetes iglidur® H1 y los sistemas de guiado lineal drylin se utilizan en máquinas IRM porque no son ferromagnéticos y son resistentes a los métodos de limpieza y esterilización utilizados.
Los cojinetes metálicos con ejes de acero inoxidable utilizados en este decantador centrífugo incrementan los costes debido al desgaste del material, el mantenimiento y la lubricación. Desde la introducción de los cojinetes de fricción iglidur, el fabricante ha podido reducir los costes en un 93% y completar la instalación en diez minutos menos.
» Más información
Cables chainflex® resistentes a la flexión
Sistemas de suministro de energía readychain®
Catálogo de cadenas portacables
Guías lineales drylin®
Platos giratorios iglidur® PRT
Cojinetes de polímero iglidur®
Rodamientos plásticos de bolas xiros®
Piezas especiales
Los fabricantes de equipos médicos tienen que tener en cuenta los requisitos específicos de estas aplicaciones, es decir, la precisión y la higiene; así como el aspecto económico general, es decir, la productividad y la reducción de los costes, por lo que buscan constantemente materiales y soluciones que puedan utilizarse para crear los mejores sistemas de dosificación para sus clientes, cuyos requisitos son cada vez más exigentes. Los cojinetes de polímero de igus ofrecen ventajas fundamentales en términos de reducción del peso, los costes, el espacio de montaje necesario...
Pruebe usted mismo nuestros cojinetes y sistemas de suministro de energía para equipos médicos que mejoran el rendimiento de su solución al mismo tiempo que reducen los costes.
Un 95 % menos desgaste
Ajuste ligero, silencioso y libre de lubricación.