Un aumento de los intervalos de mantenimiento de los sistemas de cadena portacables logra un ahorro de 40.000 €. Es nuestra misión.
Aumente los intervalos de mantenimiento de su máquina con los sistemas de cadena portacables y reduzca miles de euros en costes derivados de fallos y paradas no planificadas.
*Una aplicación de igus en Tata Steel en Haldia, la India, con un recorrido de 480 m y una longitud de cadena de 240 m, pudo evitar una sustitución, que habría costado aproximadamente 40.000 €.
Bajo mantenimiento. Costes reducidos.
La eliminación del mantenimiento en los sistemas de cadena portacables de igus durante largos períodos y en condiciones de funcionamiento difíciles suele ser el factor decisivo en la elección del cliente. Los sistemas con 200 m de recorrido han estado en funcionamiento durante 8 años con un mantenimiento mínimo. Los sistemas con recorridos de hasta 60 m han estado en funcionamiento durante 15 años sin apenas mantenimiento.
▼Reducción de costes
Predicción de la vida útil
La calculadora de vida útil le permitirá obtener la vida útil esperada de la cadena portacables con unos pocos clics. La vida útil estimada se indica en carreras dobles y kilómetros.
Mantenga las máquinas y equipos de forma proactiva antes de que se produzcan paradas inesperadas o pérdidas de calidad. Los plásticos inteligentes están marcando el comienzo de una era de reparaciones totalmente calculables para un mantenimiento en su forma más inteligente y efectiva.
Mayor seguridad y eficiencia de la máquina gracias a la detección periódica o constante de la condición de la máquina Los fallos de funcionamiento se detectan en segundos y el sistema se apaga, evitando daños derivados aún más costosos. Mantenimiento al ritmo de la máquina.
Ahorre tiempo y costes de mantenimiento y montaje de su sistema de cadena portacables
Montaje y mantenimiento rápidos y sin errores de todos los componentes por especialistas cualificados, asegurando unas paradas no planificadas mínimas y la garantía de los sistemas igus dependiendo de la aplicación.
Sistemas de cadena portacables en vez de recogecables, enrolladores motorizados y carriles electrificados
Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores motorizados
Especialmente en entornos extremos, como en las instalaciones en alta mar, a lo largo de los años el óxido puede obligar a los operarios a reemplazar sus enrolladores motorizados o realizar muchas tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil. Las cadenas portacables presentan un funcionamiento diferente. Los sistemas energéticos hechos de polímeros de alto rendimiento son resistentes a los productos químicos, al agua salada y a la radiación UV. Como resultado, en algunas aplicaciones las cadenas portacables pueden llegar a funcionar durante casi diez años sin apenas mantenimiento.
Sistemas de cadena portacables en vez de recogecables
Cuando se trata de la manipulación de materiales en las acerías, la fiabilidad y unos bajos requerimientos de mantenimiento son extremadamente importantes. Por lo tanto, la estructura modular de la cadena portacables ofrece una gran flexibilidad durante la instalación y una gran facilidad de montaje y mantenimiento. Sin embargo, en principio las propiedades de bajo desgaste y la excelente protección de los cables de las cadenas portacables, que están hechas de polímeros tribológicamente optimizados, aseguran una larga vida útil y minimizan los requisitos de mantenimiento y las paradas no planificadas.
Sistemas de cadena portacables en vez de carriles electrificados
Dos de los inconvenientes de los carriles electrificados es que son difíciles de limpiar y tienen un mantenimiento complejo. Los elementos de deslizamiento incorporados en las barras colectoras deben revisarse y sustituirse con regularidad cuando empiezan a desgastarse. El sistema debe apagarse para facilitar su reemplazo. Los sistemas de cadena portacables, en cambio, están prácticamente libres de mantenimiento, pueden funcionar durante años sin problemas y solo requieren revisiones visuales básicas para garantizar que el sistema está buenas condiciones.
«Los sistemas de cadena portacables igus funcionan sin presentar ningún fallo desde 2001 en grúas para astilleros de Shanghái, guiando pesos de llenado de 30 kg/m en recorridos de 180 m. Los sistemas no se detuvieron ni siquiera durante un tifón el año pasado. »
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
«Las cadenas de suministro de energía de igus han contribuido de manera decisiva a la estabilidad y la fiabilidad funcional de las grúas de interior y los pórticos lineales durante 12 años en los entornos duros de una empresa que trabaja con hormigón». »
Beton Kemmler GmbH & Co KG
«Desde que se utiliza la portacables plástica de igus, el equipo funciona sin problemas. Gracias a la cadena portacables, no se producen paradas no planificadas y los costes se han reducido considerablemente. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Consulte a nuestros expertos para reducir el tiempo de mantenimiento en su aplicación.
Reduzca los costes y mejore su tecnología con los sistemas de cadena portacables