Larga vida útil de más de 10 años. Es nuestra misión.
Calcule la vida útil de su sistema de cadena portacables o pídanos que lo hagamos por usted y reciba una garantía de 36 meses. Pruébelo y envíe su solicitud.
Probados en el laboratorio más grande del sector y en la práctica desde 1971
Cada año, los sistemas de cadena portacables se someten a aproximadamente 10.000 millones de ciclos en el laboratorio de pruebas de igus en condiciones reales. Además, la larga vida útil de las cadenas portacables de igus se ha comprobado en un gran número de aplicaciones de diferentes sectores.
▲Mejora tecnológica
Calcule la vida útil de forma rápida y fácil
Con solo unos pocos clics, obtendrá información sobre la vida útil estimada y podrá solicitar un certificado de garantía de 36 meses para la cadena portacables seleccionada.
La nueva generación no solo ha mejorado en términos de facilidad de montaje y funcionamiento silencioso, sino que también ha aumentado la estabilidad estructural en un 10% con respecto a la serie anterior.
20% más estabilidad estructural con la serie E4Q de gama alta
Dos topes dispuestos verticalmente y dos horizontalmente en cada eslabón aseguran una mayor robustez de la serie E4Q, que permite mayores longitudes autosoportadas y pesos de llenado. Es un 20% más fuerte en comparación con la serie E4.1
88% más fuerte para mayores longitudes autosoportadas y tamaños más reducidos
La cadena portacables híbrida YE es el resultado de una combinación perfecta: la ligereza del plástico y la robustez estructural del acero, y permite largas carreras autosoportadas. La cadena portacables es fuerte y está hecha a prueba de vibraciones. En comparación con la serie E4.42, la YE.42 ofrece la posibilidad de recorridos autosoportados de hasta 5,25 m, lo que significa una longitud aproximadamente un 88% más larga con un peso de llenado de 2 kg/m.
Un pequeño cambio ha tenido un gran efecto. La modificación del perno esférico del eslabón de la cadena ha permitido aumentar la estabilidad estructural radial de la versión B en cuatro veces más respecto a la versión TRE. El incremento de la estabilidad, naturalmente, ha tenido un efecto positivo en la vida útil de la cadena. Todo esto sin modificación alguna en el precio.
139 millones de carreras con el cable CF98 de TPE de gama alta
En el laboratorio de pruebas más grande del sector, que tiene una superficie de 3.800 m² y donde se realizan más de 800 pruebas simultáneamente en 64 bancos de pruebas, llevamos a cabo más de 2 mil millones de ciclos al año para garantizarle la mejor tecnología. Es importante destacar que el cable de control CF98.05.04 resiste 139 millones de ciclos de vida útil.
Laboratorio de pruebas para sistemas de cadenas portacables
Las cadenas portacables se prueban exhaustivamente con movimientos lineales de diferentes longitudes y recorridos de hasta 240 m, así como con movimientos verticales, circulares o de torsión. En total, se utilizan 53 bancos de prueba en los que se realizan 295 pruebas simultáneamente para probar la resistencia a la tensión de las cadenas portacables. Cada año se llevan a cabo 4.100 pruebas y 10.000 millones de ciclos.
«En ROBOWORKER solo hemos tenido experiencias positivas al utilizar las cadenas portacables de igus, el especialista en plásticos para movimiento. En términos generales, que un cable o una cadena portacables falle es poco probable», afirma Sautter, destacando la larga vida útil de los componentes igus®.
ROBOWORKER
«Las cadenas de suministro de energía de igus han contribuido de manera decisiva a la estabilidad y la fiabilidad funcional de las grúas de interior y los pórticos lineales durante 12 años en los entornos duros de una empresa que trabaja con hormigón».
Beton Kemmler GmbH & Co KG
«Desde que se utiliza la portacables plástica de igus, el equipo funciona sin problemas. Gracias a este sistema energético, no se producen paradas no planificadas y los costes se han reducido considerablemente ».
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Aumente la vida útil de su aplicación con la ayuda de nuestros expertos.
Consejos para el diseño y la selección de cadenas portacables con una larga vida útil