Pórticos planos de dos ejes drylin® en H

Con la longitud de recorrido individual deseada

Accionados por una correa dentada plana, los robots cartesianos drylin E se mueven sin ningún tipo de lubricación y cumplen los más altos estándares de higiene. Los robots cartesianos planos en H con motores, acoplamientos y otros accesorios se ofrecen como sistemas completos económicos. Además, pueden solicitarse con una longitud de recorrido personalizado a petición. ¡No dude en contactar con nosotros!
Pedir pórtico plano en H disponible en 24 horas

Configurar y solicitar un pórtico plano en H personalizado

Solicite su pórtico personalizado individual online completando el formulario de solicitud. También estaremos encantados de ayudarle por teléfono.
Formulario de solicitud
Solicitud de un pórtico plano en H

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica
  • Insensible a la suciedad, ya que no necesita lubricación
  • Montaje rápido y fácil
  • Cargas de hasta 30 kg
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 1,5 m/s

Reducción de costes

Reducción de costes
  • Sistemas completos económicos con motores, acoplamientos y otros accesorios
  • Diseño simple y modular
  • Todo desde un mismo proveedor
  • Sistema de programación y control simple a través de Robot Control de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®
  • Área de trabajo de 800 x 500 mm
  • Vida útil calculable online
  • Simulaciones online con Robot Control de igus

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica
  • Funcionamiento 100% limpio
  • Sin necesidad de eliminar la grasa o el aceite en el proceso de limpieza
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Encontrará más información en Plastic2Oil

Accionamiento para robots cartesianos

Nuevo: Posicionamiento libre de los accionamientos eléctricos con Gantry Drive

Los motores eléctricos drylin® E de los robots cartesianos de dos ejes suelen colocarse fuera del sistema de pórtico. El nuevo accionamiento de robots cartesianos drylin® E permite el posicionamiento libre del motor entre dos módulos lineales, sin que sobresalga del robot.
Más información sobre Gantry Drive

Información técnica disponible para descargar

Todas las ventajas de los pórticos planos en H de igus®

  • Montaje fácil
  • Mediante ranuras, el sensor de posición puede alojarse a lo largo de todo el raíl
  • Kit modular con un módulo cantilever listo para usar
  • Todo desde un mismo proveedor

Aplicaciones típicas:
  • Sistemas de inspección y control de calidad
  • Tecnología de etiquetado
  • Marcado de componentes
  • Equipos médicos

Montaje sencillo y entrega rápida

  • Ahorro de tiempo y costes de instalación
  • Listo para usar en solo unos pasos:
  • Montaje sencillo
  • Kits con longitudes de carrera definidos disponibles en 24 h

Kits de sensores para pórticos planos en H igus®

Así como otros accesorios para su pórtico plano en H

Además de los kits de sensores, igus ofrece otros accesorios para su pórtico plano en H. Encontrará acoplamientos de garra, bridas motor, sensores y resistencias de frenado externas.  
 
Ver accesorios

Pórticos de igus® en aplicaciones de clientes