Formulario de solicitud de información para robots cartesianos

Solicite más información sobre los robots cartesianos personalizados. Rellene el siguiente formulario online o utilice nuestro Configurador de robots cartesianos (BETA)

Información de los requisitos

Cantidad/tamaño del lote Aplicación única Aplicación estándar
Construcción nueva Mejoras técnicas Reducción de costes

Datos de la aplicación

Coordenadas del centro de gravedad
en el eje de conexión
Longitud del recorrido
sy: mm Eje X: mm Capacidad de carga: kg
sz: mm Eje Y: mm Fuerzas adicionales de empuje: N
sx: mm Eje Z: mm Aceleración: m/s²
Distancia: km Ciclo de trabajo: % Velocidad: m/s
Estructura del sistema
Un solo eje (X) Dos ejes en paralelo (XX) Pórtico bidimensional (XXY) Pórtico lineal (XZ) Pórtico tridimensional (XXYZ)
Posición de instalación
Horizontal Vertical Lateral Inverso
Precisión necesaria
(en el punto de carga): mm
Temperatura ambiente: °C
Humedad: No
Sistema de guiado lineal igus® preferido:

Motores y accesorios drylin® E

Motorización: Motor paso a paso Motor DC
Diseño: Cable trenzado Conector Encoder Encoder y freno
Cable de conexión No 3 metros 5 metros 10 metros
Tipo de conector: Recto En ángulo
Sensor de punto de referencia y de final de carrera: No NC / Abierto NO / Cerrado Cantidad: unidades
Motor del cliente
Fabricante: Tipo:

Cadenas portacables

Cadenas portacables: No
Cables adicionales: No (p. ej., neumáticos / eléctricos)

Más información:

Planos, modelos CAD

Aquí puede cargar datos de hasta aprox. 7 MB.
Archivo 1:   
Archivo 2:   
Archivo 3:   
Archivo 4:   
Archivo 5:   
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
Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.

Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales de acuerdo a la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.