Tabla del material
Características generales |
Unidad |
iglidur® UW |
Método de prueba |
Densidad |
g/cm³ |
1,52 |
|
Color: |
|
negro |
|
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. |
% del peso |
0,2 |
DIN 53495 |
Absorción máx. de agua3) |
% del peso |
0,8 |
|
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero |
μ |
0,15–0,35 |
|
Valor pv, máx. (seco) |
MPa x m/s |
0,11 |
|
Características mecánicas |
Módulo E de elasticidad |
MPa |
9.600 |
DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C |
MPa |
90 |
DIN 53452 |
Resistencia a la compresión |
MPa |
70 |
|
Presión superficial máxima permitida (20°C) |
MPa |
40 |
|
Dureza D shore |
|
78 |
DIN 53505 |
Propiedades físicas y térmicas |
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo |
°C |
+90 |
|
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo |
°C |
+110 |
|
Temperatura de servicio mín. |
°C |
-50 |
|
Conductibilidad térmica |
W/m x K |
0,60 |
ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) |
K-1 x 10-5 |
6 |
DIN 53752 |
Propiedades eléctricas2) |
Resistencia específica |
Ωcm |
< 105 |
DIN IEC 93 |
Resistencia superficial |
Ω |
< 105 |
DIN 53482 |
2) En determinadas circunstancias, la buena conductibilidad de este plástico puede favorecer la formación de corrosión en cuerpos metálicos en contacto.
3) En relación con la aplicación del material en contacto directo con agua, se debe señalar que en todos los resultados en condiciones de laboratorio se ganó agua desionizada (desmineralizada). Por este motivo, recomendamos realizar ensayos específicos para la aplicación en condiciones reales de uso.