Tabla 01: velocidades de deslizamiento en m/s máx. recomendadas (a largo plazo) de los cojinetes iglidur
Material
Rotatorio
Oscilante
Linear
Estándar
iglidur® G
1
0,7
4
iglidur® J
1,5
1,1
8
iglidur® M250
0,8
0,6
2,5
iglidur® W300
1
0,7
4
iglidur® X
1,5
1,1
5
Más polivalentes
iglidur® K
1
0,7
3
iglidur® P
1
0,7
3
iglidur® GLW
0,8
0,6
2,5
Corredores de fondo
iglidur® J260
1
0,7
3
iglidur® J3
1,5
1,1
8
iglidur® J350
1,3
1
4
iglidur® L250
1
0,7
2
iglidur® R
0,8
0,6
3,5
iglidur® D
1,5
1,1
8
iglidur® J200
1
0,7
10
Temperaturas altas
iglidur® V400
0,9
0,6
2
iglidur® X6
1,5
1,1
5,4
iglidur® Z
1,5
1,1
5
iglidur® UW500
0,8
0,6
2
Resistencia a los medios alta
iglidur® H
1
0,7
3
iglidur® H1
2
1,0
5
iglidur® H370
1,2
0,8
4
iglidur® H2
0,9
0,6
2,5
Contacto con alimentos
iglidur® A180
0,8
0,6
3,5
iglidur® A200
0,8
0,6
2
iglidur® A350
1
0,8
2,5
iglidur® A500
0,6
0,4
1
iglidur® T220
0,4
0,3
1
Áreas de uso especiales
iglidur® F
0,8
0,6
3
iglidur® H4
1
0,7
1
iglidur® Q
1
0,7
5
iglidur® A290
1
0,7
3
iglidur® UW
0,5
0,4
2
iglidur® B
0,7
0,5
2
iglidur® C
1
0,7
2
Tabla 02: velocidades en m/s de deslizamiento máx. recomendadas (a corto plazo) de los cojinetes deslizantes iglidur®
Material
Rotatorio
Oscilante
Linear
Estándar
iglidur® G
2
1,4
5
iglidur® J
3
2,1
10
iglidur® M250
2
1,4
5
iglidur® W300
2,5
1,8
6
iglidur® X
3,5
2,5
10
Más polivalentes
iglidur® K
2
1,4
4
iglidur® P
1,4
4
iglidur® GLW
1
0,7
3
Corredores de fondo
iglidur® J260
2
1,4
4
iglidur® J3
3
2,1
10
iglidur® J350
3
2,3
8
iglidur® L250
1,5
1,1
3
iglidur® R
1,2
1
5
iglidur® D
3
2,1
10
iglidur® J200
1,5
1,1
15
Temperaturas altas
iglidur® V400
1,3
0,9
3
iglidur® X6
3,5
2,5
10
iglidur® Z
3,5
2,5
6
iglidur® UW500
1,5
1,1
3
Resistencia a los medios alta
iglidur® H
1,5
1,1
4
iglidur® H1
2,5
1,5
7
iglidur® H370
1,5
1,1
5
iglidur® H2
1
0,7
3
Contacto con alimentos
iglidur® A180
1,2
1
5
iglidur® A200
1,5
1,1
3
iglidur® A350
1,2
0,9
3
iglidur® A500
1
0,7
2
iglidur® A290
2
1,4
4
iglidur® T220
1
0,7
2
Áreas de uso especiales
iglidur® F
1,5
1,1
5
iglidur® H4
1,5
1,1
2
iglidur® Q
2
1,4
6
iglidur® UW
1,5
1,1
3
iglidur® B
1
0,7
3
iglidur® C
1,5
1,1
3
Velocidad de deslizamiento
En los cojinetes de fricción la velocidad rotacional es muy importante. El factor decisivo no es el número de revoluciones, sino la velocidad relativa entre el eje y el Cojinete.
La velocidad superficial se expresa en metros por segundos [m/s] y se calcula a partir de la velocidad rotacional [rpm] según la fórmula de al lado.
Rotaciones: v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s]
Movimientos oscilantes: v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]
con
d1
Diámetro interior del Cojinete [mm]
f
Frecuencia [s]
β
Ángulo [°]
n
Rotaciones por minuto
Con velocidades no constantes, tal como se presentan por ejemplo en el caso de movimientos oscilantes, es determinante la velocidad de deslizamiento media v (v. la fórmula de arriba).
Velocidades de deslizamiento permitidas
Los cojinetes deslizantes iglidur han sido desarrollados para velocidades bajas a intermedias bajo funcionamiento constante.
Las tablas 01 y 02 muestran las velocidades de deslizamiento admisibles en los cojinetes deslizantes iglidur para movimientos rotativos, basculantes y lineales.
Estas velocidades de deslizamiento representan valores límite y se basan en el supuesto de que los cojinetes estén expuestos a una presión mínima. En la práctica, no es posible alcanzar estos valores debido al efecto alternante de los factores que influyen. Cada aumento de la carga por presión conlleve obligatoriamente una reducción de las velocidades de deslizamiento y viceversa.
El límite de las velocidades viene dado por el calentamiento del cojinete. Esta es la razón también por la que se obtienen diferentes velocidades de deslizamiento para los respectivos tipos de movimiento. En el caso de los movimientos lineales, se dispersa gran cantidad de calor a través del eje ya que el cojinete aprovecha un rango más amplio sobre el eje.
Velocidad de deslizamiento y desgaste
Las consideraciones acerca de las velocidades de deslizamiento permitidas tienen que incluir también la resistencia al desgaste del cojinete de fricción. Altas velocidades de deslizamiento traen automáticamente consigo mayores coeficientes de desgaste. Con la velocidad superficial, no sólo aumenta el coeficiente de desgaste, sino también el desgaste absoluto en total.
Velocidad de deslizamiento y coeficiente de fricción
El coeficiente de friccción de los cojinetes deslizantes suele depender de la velocidad de deslizamiento. A mayor velocidad, mayor es el coeficiente de fricción y viceversa. El gráfico 01 muestra esta relación causal partiendo del ejmplo de un eje de acero (Cf53) con una carga de 0,7 MPa.
Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas
Todos los materiales y productos se someten a pruebas de desgaste y robustez en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el mayor del sector, lo que permite determinar con precisión la vida útil. Si se solicita, igus® también lleva a cabo ensayos para probar el uso de los productos en las condiciones específicas de los clientes.