Solución
Por esta razón, este sistema de control y embalaje utiliza principalmente módulos lineales drylin, pero también cojinetes de polímero iglidur en varios puntos.
Para los ajustes laterales y de formato para acomodar diferentes tamaños de cajas, se ha optado por los
módulos lineales drylin SHT debido a sus precisos ajustes manuales (véase la imagen 1). Los
husillos drylin utilizados son robustos y permiten el ajuste incluso con cargas pesadas y largas longitudes (foto 3).
Un
rodillo transportador de iglidur JB extremadamente resistente al desgaste sirve de rodillo de transferencia. También tiene un coeficiente de fricción muy bajo y no necesita lubricación (imagen 2).
El transporte de los productos se lleva a cabo con la ayuda de varios rodillos de presión para mantener los productos en la trayectoria deseada y permitir ciclos de procesamiento cortos. Los
cojinetes iglidur J, libres de lubricación y de mantenimiento, también han demostrado su eficacia en el funcionamiento continuo de los rodillos (imagen 4).
Las
mesas lineales de husillo drylin SHT utilizadas para los cambios de formato en la estación de inspección y envasado también se utilizan para el ajuste de precisión de los sensores y garantizan un funcionamiento sencillo y una alta disponibilidad gracias a su precisión y robustez (imagen 5).
Por último, el módulo Wipotec también utiliza
rodamientos de bolas xiros en los rodillos transportadores. Al igual que todos los componentes, cumplen con los requisitos de la FDA (imagen 6).