Las versiones más grandes y resistentes de los módulos lineales SHTC son las variantes Heavy Duty en los tamaños 40 y 50. Sus robustos ejes de acero cromado duro y sus husillos trapezoidales autoblocantes les permiten alcanzar recorridos de hasta 1.500 mm con una capacidad de carga radial estática de hasta 25.000 N. Gracias a su diseño de carro corto, estos módulos lineales de grandes dimensiones son ideales para sistemas de varios carros.
Propiedades especiales: