Módulos lineales drylin® SHT de acero inoxidable

Módulos lineales mini para espacios reducidos

Robustos, resistentes a la corrosión y a los productos químicos

Siempre que sea necesario evitar el uso de lubricantes y permitir que los componentes de la máquina entren en contacto con alimentos, productos de limpieza potentes o incluso sustancias químicas, es fundamental utilizar acero inoxidable. Con el objetivo de reducir la exigencia en labores de mantenimiento y limpieza, igus ha desarrollado módulos lineales precisamente para estos casos: los módulos lineales drylin® fabricados en acero inoxidable.

Mejora tecnológica

Mejore su tecnología con los sistemas de guiado lineal drylin®
  • Configurable individualmente
  • Resistente a los químicos
  • Diseño robusto
  • Con componentes de acero resistentes a la corrosión AISI 303, AISI 316 y AISI 316Ti
  • Elección de cojinetes de deslizamiento: iglidur® J = Estándar; iglidur® A180 = Conforme a FDA; iglidur® X = Altas temperaturas

Tamaños de los módulos lineales de acero inoxidable SHT-ES

Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 08

SHT-ES-08

  • Longitud del carro: 65 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 300 mm
  • Diámetro del eje: 8 mm
Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 12

SHT-ES-12

  • Longitud del carro: 85 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 12 mm
Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 20

SHT-ES-20

  • Longitud del carro: 130 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 1.000 mm
  • Diámetro del eje: 20 mm
Módulo lineal de acero inoxidable drylin SHT tamaño 30

SHT-ES-30

  • Longitud del carro: 180 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 1.500 mm
  • Diámetro del eje: 30 mm


Posibilidades técnicas de la serie SHT

Las siguientes configuraciones pueden realizarse directamente online para la gama de productos SHT.


Configure, diseñe y solicite su producto en unos minutos

  • Módulo lineal SHT de acero inoxidable disponible en cualquier longitud necesaria
  • Sistema de carro único o múltiple
  • Configuración opcional de un husillo a medida
  • Generación automática de un modelo 3D de la mesa lineal
  • Exportación de módulos lineales en múltiples formatos 2D y 3D
  • Dibujo técnico 2D de la mesa lineal en formato PDF
  • Listado completo de piezas disponible para descargar en PDF
  • Y mucho más...
Configurar módulo lineal SHT
Configure online módulos lineales de husillo igus

Más módulos lineales de acero inoxidable

Módulo lineal de husillo SHT de acero inoxidable

SHT: diseño higiénico

  • Conforme con FDA
  • Resistente a procesos de limpieza
  • Grandes huecos
Más información
Módulo lineal de acero inoxidable con husillo

SLW-ES: versión de acero inoxidable resistente a la corrosión

  • Material de los cojinetes a escoger
  • Conformidad con los requisitos de la FDA con los cojinetes de fricción iglidur A180
  • Cojinetes iglidur X para altas temperaturas (hasta 250 °C)
Más información
Mesas lineales con motor

Módulo lineal de acero inoxidable ZLW

  • Sistema plano de 40 mm de altura
  • Longitud de carrera: hasta 2000 mm
  • Resistente a la corrosión gracias al acero inoxidable 304 y al acero inoxidable 316
Más información

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

  • Accesorios para el posicionamiento manual y el ajuste del formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y de CC para accionamiento eléctrico
Ver accesorios
Accesorios para módulos lineales drylin

No todos los aceros inoxidables son iguales


Acero inoxidable endurecido

Los módulos lineales de acero inoxidable endurecido generalmente están equipados con sistemas de recirculación de bolas y rodamientos de rodillos. Las bolas metálicas del sistema de guiado requieren una superficie de rodadura resistente para prevenir la formación de surcos. Aceros inoxidables templados como el AISI 420C, el AISI 440B y el AISI 440C tienen un contenido de carbono relativamente elevado (más del 0,5%), necesario para el endurecimiento inicial. Esto implica que el acero inoxidable endurecido posee solo una resistencia moderada a la corrosión. La lubricación requerida para los sistemas de recirculación de bolas y las guías de rodamientos conlleva el riesgo de contaminar los productos, una situación no deseable en diversos contextos.

Acero inoxidable no endurecido

El acero inoxidable no endurecido tiene un menor contenido de carbono y una dureza inferior, pero es mucho más resistente a la corrosión y a los agentes de limpieza y productos químicos agresivos. Dado que los sistemas de recirculación de bolas y los rodamientos de rodillos no son tan adecuados para el desplazamiento sobre acero inoxidable no endurecido, se utiliza un sistema de cojinetes de fricción. La fuerza aplicada en puntos específicos del material del riel se transforma en una fuerza distribuida sobre un área más amplia, lo cual contribuye a evitar el desgaste del material.

El principio es "deslizar en vez de rodar"

Ventajas de las láminas deslizantes en comparación con la recirculación de bolas

Las láminas deslizantes de polímero de alto rendimiento de igus no requieren lubricación ni mantenimiento, lo que las convierte en componentes ideales para los módulos lineales de acero inoxidable. La utilización de láminas deslizantes en combinación con ejes lineales de acero inoxidable se aplica en diversas aplicaciones debido a las ventajas que ofrecen estos sistemas lineales.
Materiales de cojinetes de fricción para módulos lineales de acero inoxidable de igus

Ejemplos de aplicaciones de clientes