...Diseño biónico y alta resistencia a la tracción...
Cojinetes de pedestal igubal® con diseño de clip
Los nuevos cojinetes de pedestal consiguen una mayor resistencia a la tracción que las versiones anteriores gracias a un diseño biomecánico basado en las raíces de los árboles. «Enclipar en lugar de sobremoldear» los cojinetes intercambiables esféricos también optimiza los costes y el tiempo de producción.
Mejora tecnológica
Resistencia a la tracción un 30% mayor gracias a la optimización de la carcasa (diseño biónico)
Puede combinarse con todos los materiales de cojinetes intercambiables esféricos para una amplia gama de requisitos
Plazos de entrega más rápidos
Movimiento más uniforme del cojinete intercambiable esférico en el alojamiento
Reducción de costes
El coste es aproximadamente un 10% inferior al de la versión sobremoldeada con el mismo material de cojinete intercambiable esférico
Mayor potencial de ahorro con materiales de cojinetes intercambiables esféricos de bajo coste
Intercambiabilidad con la versión sobremoldeada gracias a que presentan las mismas dimensiones
Dependiendo de la aplicación, el material alternativo de los cojinetes intercambiables esféricos puede prolongar la vida útil
Breve presentación del nuevo cojinete de pedestal igubal® KSTM-xx-CL
Consultas sobre los cojinetes intercambiables
Estaremos encantados de ayudarle. Ya sea por correo electrónico, teléfono o en sus instalaciones. Simplemente seleccione la opción de contacto que prefiera.
¿De qué están hechos los materiales iglidur® ¿Qué significa que estén autolubricados? Obtenga más información sobre el funcionamiento de los cojinetes de fricción iglidur.