- Tamaño: Serie K conforme a DIN ISO 12240
- Material del alojamiento: igumid G
- Un 30% más de resistencia a la tracción que KSTM gracias al diseño biónico
- Plazo de entrega reducido y un coste un 10% menor en comparación con KSTM
Cambiar idioma :
Cojinetes de pedestal igubal®
Los cojinetes de pedestal igubal® son cojinetes especialmente fáciles de montar que compensan los errores de alineación y previenen la presión en los bordes. Gracias a su geometría, se consigue una resistencia un 30% mayor.
La carcasa está fabricada en igumid G, un polímero especialmente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas capaz de soportar temperaturas de -30 °C a +80 °C en uso prolongado.
En los cojinetes de pedestal estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, un material que se caracteriza por los valores de fricción más bajos sin lubricación y una tendencia mínima al efecto stick-slip o deslizamiento irregular. Esto último es especialmente importante con cargas bajas y movimientos muy lentos.
Áreas típicas de aplicación: