Evite las paradas imprevistas del sistema fácilmente con solo tres clics

Sistemas de monitorización del estado i.Sense Todos los sistemas listos para instalar se pueden adaptar por su cuenta al sistema de suministro de energía.

Sistemas listos para instalar para la monitorización de las fuerzas de tracción y empuje (EC.P) y la detección de roturas (EC.B) ahora en la tienda online

Tras los conjuntos completos de smart plastics, los sistemas i.Sense EC.P para la monitorización de la fuerza de empuje/tracción e i.Sense EC.B para la detección de roturas también pueden configurarse ahora en su totalidad, incluidos los precios, y solicitarse en la tienda online de i.Sense.​

La configuración individual del sistema para cada aplicación puede elegirse fácilmente en función de varios criterios de selección (serie de la cadena, longitud, posición del armario eléctrico o longitud del cable sobrante). A continuación, se genera la lista de materiales, el precio y el plazo de entrega. En la tienda online también se puede consultar más información, como las macros EPLAN y las instrucciones de funcionamiento y montaje.
Ir a la tienda online de i.Sense
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Configuración de la monitorización del estado de i.Sense y descarga de datos de los sensores posible en múltiples canales (USB, WiFi Adhoc...), así como diferentes dispositivos finales
  • La forma más rápida de implementar la monitorización continua del estado para aumentar la fiabilidad de las aplicaciones en movimiento
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Sin costes de planificación de proyecto
  • Sistemas económicos sin pedido mínimo
  • Eliminación de las paradas no planificadas de los equipos y los costes por averías gracias al mantenimiento predictivo
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Los intervalos de servicio predecibles ahorran operaciones de emergencia que requieren muchos recursos
  • Ahorro de costes de desplazamiento físico gracias al acceso remoto (cada 100 km se consumen unos 3,6 kg de CO²)
Descubra los smart plastics con unos pocos clics en la tienda online de igus.

Ejemplos de monitorización del estado aplicados con éxito en la práctica

Proyectos de clientes de i.Sense con smart plastics


AOS GmbH | CFL SE
GHD Maschinenbau GmbH
Mercedes-Benz Group

 

«Máxima fiabilidad»

Sistema de monitorización del estado en el gantry «Gracias a la obtención de datos digitales de la máquina y a la conexión en red de la planta y los productos, es posible registrar continuamente el estado de los componentes y recibir una notificación con antelación en cuanto sea necesaria una reparación o una sustitución».

Daniel Bangerter, gerente del servicio de atención al cliente de Güdel Deutschland GmbH

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Resumen de ejemplos de monitorización del estado Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

¿Cuándo necesito un sistema inteligente de monitorización del estado como i.Sense de smart plastics?

Monitorización del estado en lugar de paradas de producción

Cuando los trabajos de mantenimiento regulares requieren una parada completa de la producción...
Monitorización del estado para desviaciones muy pequeñas

Cuando las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas por los humanos a tiempo... 
Monitorización del estado para un control continuo

Si las plantas o las máquinas deben ser supervisadas con frecuencia o permanentemente...
Monitorización del estado para las zonas de difícil acceso

Si los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o vista... 
Monitorización del estado para las zonas de seguridad

Si los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...
Monitorización del estado para reducir los costes

Si se quieren reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil...

Los sistemas de monitorización del estado i.Sense, listos para instalar, son la base del mantenimiento predictivo

Dado que el i.Sense Wonderbox forma parte del sistema de monitorización del estado de los smart plastics i.Sense, todos sus datos pueden evaluarse también en el módulo del armario eléctrico i.Cee. Estos datos pueden utilizarse para controlar digitalmente la gestión de alarmas y escaladas del sistema. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Whitepaper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Contenido del whitepaper: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

Infórmese...

Catálogo de novedades: Novedades 2022 de smart plastics Vuelva a leer todo sobre las novedades 2022 sobre smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online