¿Qué ofrecen los materiales iglidur® en aplicaciones especiales?

Estos materiales iglidur® se han diseñado para casos muy específicos. Si no ha encontrado el correcto en los otros grupos de materiales, aquí lo encontrará. Conductividad eléctrica, libre de teflón y silicona, movimientos rotacionales bajo el agua: un sólo material iglidur® para todas las exigencias

Jon Mentxaka

¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.

15 Retos - 15 Cojinetes

Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.

¿Necesita probarlos?

Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox

Las características de los materiales iglidur® para aplicaciones especiales son:


iglidur® F: conductor eléctrico

  • Conductor y muy resistente a la presión
  • Conductor de la electricidad
  • Muy resistentes a la compresión
  • Buena resistencia térmica
Características del material iglidur® F

iglidur® F2: versátil y compatible con ESD

  • Compatible con ESD, resistente al desgaste y disipador
  • Usado para prevenir cargas electroestáticas
  • También apropiado para aplicaciones húmedas
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® F2

iglidur® H4: el estándar de la automoción

  • El estándar de la automoción para temperaturas de hasta 200 °C
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente a las altas temperaturas (desde -40 °C hasta 200 °C)
Características del material iglidur® H4

iglidur® UW | Para aplicaciones rotacionales bajo el agua

  • El corredor de fondo resistente subacuático para la rotación rápida subacuática.
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Para un movimiento rápido y constante
  • Larga vida útil
Características del material iglidur® UW

iglidur® N54: el biopolímero

  • El biopolímero basado en recursos renovables
  • Basado en materias primas reciclables.
  • Montaje universal
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® N54

iglidur® G V0: Económico, versátil y con protección contra el fuego

  • Clasificación V0 de acuerdo con UL94, clasificación universal V0 de acuerdo con UL94
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia a la abrasión
  • Montaje universal
Características del material iglidur® G V0

iglidur® J2: versátil y económico

  • Apto para el entorno, versátil y económico
  • Buenas características mecánicas
  • Robustos
  • Económicos
  • Buena resistencia a entornos duros
Características del material iglidur® J2

iglidur® AB: el primer cojinete antibacteriano de iglidur®

  • Conforme a ISO 22 196:2011
  • Antibacteriano
  • Montaje universal
  • Buena resistencia a entornos duros
Características del material iglidur® AB

iglidur® RW370: testado según la norma DIN EN 45545

  • Cumple con el estándar de protección contra incendios DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Coeficiente de fricción bajo
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® RW370

iglidur® B: el flexible

  • Muy elástico y silencioso
  • Silencioso
  • Muy elástico
  • Posibilidad de sellado
Características del material iglidur® B

iglidur® C: libre de teflón y silicona

  • Libre de teflón y silicona
  • Resistencia a la abrasión
  • Funcionamiento seco
  • Resistencia a la abrasión
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® C

Productos de igus fabricados en materiales iglidur en la tienda online

1) Max. temperatura a largo plazo
2) Max. presión superficial permitida a 20 °C
3) Mejor combinación para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotación