Quienes trabajan con limpiadoras de alta presión en la industria alimentaria, la industria del paisajismo y el sector agrícola entre otros, están familiarizados con equipos tan pesados que el dolor de espalda es inevitable. La empresa Aufratech proporciona una solución para estas situaciones. Esta compañía francesa ha desarrollado EXO N, un exoesqueleto para usuarios de sistemas de limpieza de alta presión. El objetivo era una solución fiable, robusta y eficaz que protegiera la salud de los usuarios.
La pieza fundamental del diseño del exoesqueleto es un sistema de control que permite al usuario guiar las lanzas acopladas manteniendo la espalda recta. Los ingenieros han logrado un diseño estilizado agrupando el mayor número posible de funciones en torno a un
eje de aluminio drylin® con
drylin® R eje guía y
cojinetes de plástico iglidur J3 resistentes a la corrosión, incluido el guiado de la traslación y la rotación.
Otra ventaja es que la estructura hueca del eje AWMR-25 permite integrar el tubo de control hidráulico y la lanza de acero de pulverización de agua, por lo que el cuerpo de la válvula puede desplazarse a la parte trasera de la lanza y el sistema puede equilibrarse en torno al centro de gravedad del usuario. Por último, los materiales poliméricos con los que están fabricados los cojinetes y casquillos también disipan las vibraciones, lo que garantiza una mayor comodidad para los usuarios del sistema.
Más información sobre los cojinetes de deslizamiento iglidur Más información sobre la tecnología drylin
Resumen de todos los ganadores de los Premios Manus® 2023