Con la longitud de recorrido individual deseada
Los requisitos de los ajustes motorizados están experimentando un creciente nivel de exigencia, a medida que los espacios de instalación se vuelven cada vez más reducidos. En respuesta a esta demanda, se buscan soluciones personalizadas que se adapten a una amplia variedad de sistemas. Los robots cartesianos XYZ de igus® están disponibles tanto en configuraciones estándar como personalizadas para adaptarse a requisitos específicos. Además, ofrecemos la posibilidad de entrega en un plazo de 24 horas. En el caso de la versión estándar, estamos dispuestos a personalizar las longitudes de recorrido de manera individual, según sus necesidades específicas. ¡Contáctenos!
Parámetros técnicos posibles:- Capacidad de carga: 50 N
- Precisión de repetición: 0,8 mm
- Velocidad máxima: 0,5 m/s
- Màx. aceleración: 1,5 m/s²
- Área de trabajo: 3.000 x 3.000 x 750 mm