Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Datos de diseño del portabobinas de filamento DIY para bobinas de gran tamaño

El portabobinas de filamento para bobinas de gran tamaño es apto para todos los modelos de impresoras 3D y permite desenrollar el filamento de la bobina sin apenas resistencia ni fricción. Está diseñado para bobinas con un diámetro exterior de entre 300 mm y 350 mm.

Para la construcción del modelo igus se utilizaron perfiles de aluminio convencionales, piezas impresas en 3D fabricadas con el material de sinterización láser resistente al desgaste iglidur i3 y rodamientos de bolas xiros de baja fricción.

Simplemente complete el formulario y recibirá los datos del diseño por correo electrónico mediante un enlace de descarga.

Portabobinas de filamento DIY para bobinas de gran tamaño

Me gustaría solicitar los datos del diseño:

*Estos campos son obligatorios

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la Política de privacidad y protección de datos.