Comprobamos la viabilidad de su solicitud y, si todo es correcto, le enviaremos una oferta. En el caso de haber realizado el pedido directamente, procederemos a autorizar su producción de inmediato.
Tras la recepción de su pedido, procederemos al mecanizado CNC de las piezas fresadas y torneadas, las cuales podrá recibir mediante envío o recogida.
Disponemos de una gran variedad de polímeros de alto rendimiento iglidur®, por lo que es posible encontrar el material iglidur® ideal para prácticamente cualquier aplicación, ya sea en entornos de alta temperatura, agua salada, industria alimentaria o automoción. Le ofrecemos varias herramientas online, y nuestros expertos están siempre disponibles para ayudarle en la selección de materiales.
Si se requiere mayor rapidez, elija nuestra opción exprés y sus componentes estarán listos para enviar en un plazo de 3 días.
✓ La norma ISO 2768-m/K se aplica a las tolerancias generales de las piezas en términos de longitud, forma y posición
✓ Para las tolerancias especiales no convergentes (en dimensiones lineales) y para los ajustes, es necesario considerar las siguientes anchuras mínimas de tolerancia (véase DIN ISO 286):
✓ Los orificios y agujeros pueden configurarse como rosca métrica ISO (M) ✓ La rugosidad superficial corresponde a las calidades típicas y esperadas de las superficies acabadas (mínimo esperado: Ra = 2-3 µm).
Estas normas le proporcionan beneficios, ya que podemos realizar cálculos automáticos de precios y agilizar el procesamiento de su pedido, lo que resulta en un ahorro de tiempo significativo.
Aceptamos requisitos que superen nuestras normas de fabricación, siempre y cuando un control previo de viabilidad lo confirme. Después de la verificación, el precio calculado se ajustará automáticamente si es necesario.
Adquiera componentes de precisión dimensional con tolerancias y ajustes muy precisos. Normalmente, se pueden utilizar márgenes de tolerancia reducidos, incluso hasta el grado de tolerancia 9 según DIN ISO 286. Por tanto, las tolerancias de 0,05 mm no representan ningún problema.