1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: Q2SI-0203-03
- Material: iglidur® Q2
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Adecuado para altas velocidades
- Resistencia extrema a la presión en los bordes
- Extremadamente resistente a los golpes e impactos
- Resistencia extrema a la suciedad y al polvo
- Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | El cojinete duradero de altas cargas
Los insertos metálicos iglidur® Q2 tienen una alta capacidad de carga y una buena resistencia al desgaste con cargas elevadas. La relación calidad-precio es excelente. Los lubricantes sólidos reducen el coeficiente de fricción y mejoran la resistencia al desgaste, que se mejoró en comparación con otros insertos metálicos iglidur®, especialmente para aplicaciones de terminal de montaje oscilante con cargas elevadas.Aplicaciones típicas
Agricultura
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
Los insertos metálicos iglidur® Q2 tienen una alta capacidad de carga y una buena resistencia al desgaste con cargas elevadas. La relación calidad-precio es excelente. Los lubricantes sólidos reducen el coeficiente de fricción y mejoran la resistencia al desgaste, que se mejoró en comparación con otros insertos metálicos iglidur®, especialmente para aplicaciones de terminal de montaje oscilante con cargas elevadas.Aplicaciones típicas
Agricultura
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?