Cojinete de fricción, iglidur® W300, imperial - W300SI

El clásico duradero, muy resistente al desgaste en (prácticamente) todos los eje cilíndrico

Cojinete de fricción, iglidur® W300, imperial - W300SI
Cojinete de fricción, iglidur® W300, imperial - W300SI drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® W300, imperial - W300SI
Cojinete de fricción, iglidur® W300, imperial - W300SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: WSI-0203-03
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Resistencia extrema a la presión en los bordes
  • Extremadamente resistente a los golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
El resistente y duradero de hasta 30 MPa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos