iglidur® Q, cojinete de fricción, imperial - QSI

Para cargas altas; resistente al desgaste ante muchos eje cilíndrico

iglidur® Q, cojinete de fricción, imperial - QSI
iglidur® Q, cojinete de fricción, imperial - QSI drawing
1 de 2
iglidur® Q, cojinete de fricción, imperial - QSI
iglidur® Q, cojinete de fricción, imperial - QSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: QSI-0203-04
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Adecuado para altas velocidades
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Para cargas pesadas y resistente al desgaste en muchos ejes
Los cojinetes iglidur® Q han sido desarrollados especialmente para cargas extremas. Al someterse a cargas elevadas, iglidur® Q es uno de los materiales iglidur® con la mayor resistencia al desgaste
. A partir de una carga radial de 25 MPa, superan incluso a los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material con resistencia al desgaste. Los lubricantes sólidos específicos integrados en el material garantizan un funcionamiento en seco sin mantenimiento bajo cualquier carga.

Aplicaciones típicas

Agricultura
Maquinaria de construcción
Ingeniería del transporte público

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para aplicaciones oscilantes
  • Si se requiere una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
  • Para valores extremos de p x v
  • Cuando se necesitan cojinetes con alta resistencia a la suciedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos