iglidur® H370, cojinete de fricción, mm

Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los medios de trabajo

iglidur® H370, cojinete de fricción, mm
iglidur® H370, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® H370, cojinete de fricción, mm
iglidur® H370, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: H370SM-0304-03
  • Material: iglidur® H370
  • Forma: Tienda de cojinetes de fricción
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los medios de trabajo
  • Resistente al desgaste - especialmente debajo del agua
  • Resistencia a las altas temperaturas (de -40ºC a +200 °C),
  • Alta resistencia a químicos
iglidur® H370 | Vida útil extremadamente larga en aplicaciones sumergidas y gran resistencia a entornos duros
 
  • Resistente al desgaste, especialmente bajo el agua
  • Resistente a temperaturas extremas (de -40 °C a 200 °C)
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
Los cojinetes iglidur® H370 son la mejor solución para las aplicaciones bajo el agua. Absorben cargas extremadamente elevadas, son resistentes a las sustancias químicas y soportan temperaturas de hasta 200 ºC.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones bajo el agua
  • Cuando es fundamental una buena resistencia a temperaturas elevadas
  • Si se necesita una solución resistente al desgaste y a cargas mecánicas elevadas
  • Cuando se requiere una buena resistencia a las sustancias químicas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
Cojinete liso iglidur® H2, mm
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h