Cojinete de fricción, iglidur® H1, mm - H1SM

El corredor de fondo con alta resistencia a los químicos

Cojinete de fricción, iglidur® H1, mm - H1SM
Cojinete de fricción, iglidur® H1, mm - H1SM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® H1, mm - H1SM
Cojinete de fricción, iglidur® H1, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: H1SM-0304-05
  • Material: iglidur® H1
  • Forma: Tienda de cojinetes de fricción
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelente resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
  • Apto para velocidades extremadamente altas
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Muy poca absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los químicos
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846

iglidur® H1 | El duradero con alta resistencia a los productos químicos
iglidur® H1 es la primera opción cuando se requiere una larga vida útil en condiciones ambientales extremas. Este material es extremadamente resistente al desgaste, a temperaturas elevadas y al contacto con sustancias químicas. Además, no solo es apropiado para la industria alimentaria y del packaging, sino también para el sector automovilístico.
Aplicaciones típicas

Maquinaria de vending
Industria de bebidas
Industria textil
Industria del embalaje

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 

¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere la máxima vida útil, incluso bajo la influencia de temperaturas extremas y altos niveles de humedad
  • Si es importante un bajo coeficiente de fricción a altas temperaturas
  • Cuando se requiere una limpieza agresiva normal (salpicaduras, chorro de vapor)
  • Para aplicaciones bajo el capó
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba

Montaje
Los cojinetes iglidur® están diseñados para un montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado

Más información sobre iglidur® H1

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos